Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Poids: 103 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à droite
Autres détails
verrouillage en tournant à droite
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Poids: 174 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 34 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Poids: 103 g
vers la vue d'article
Version:
verrouillage en tournant à gauche
Autres détails
verrouillage en tournant à gauche
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Poids: 175 g
vers la vue d'article
Assemblage
Non approprié pour des assemblages soudés. Assemblage avec goupilles.
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.