22630.0246 - Cimblots de positionnement
vissables, similaires à la norme DIN 6321

Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés et peuvent également servir de butées et de pieds.

Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.

Sécurité renforcée grâce à la fixation possible par le haut et le bas (peut aussi être utilisée lors du démontage), sauf dimension 6. Les cotes extérieures selon DIN 6321.

Cet article 22630.0246 - Cimblots de positionnement vissables, similaires à la norme DIN 6321 / cimblots de positionnement, dégagé, vissables (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots de po­si­tion­ne­ment vissables, similaires à la norme DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sion
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0246
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 5,8 g
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22630.0246
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.