Cim­blots de po­si­tion­ne­ment vissables, similaires à la norme DIN 6321

EH 22630.

Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés et peuvent également servir de butées et de pieds.

Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.

Sécurité renforcée grâce à la fixation possible par le haut et le bas (peut aussi être utilisée lors du démontage), sauf dimension 6. Les cotes extérieures selon DIN 6321.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0220 1)
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0221 1)
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0222
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0223
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0224
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0225
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0226
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0227
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0228
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0229
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0230
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0231
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0232
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, cylindriques, vissables
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0233
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, cylindriques, vissables – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0240 1)
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0241 1)
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0242
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0243
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0244
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0245
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0246
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0247
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0248
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblots de positionnement, dégagé, vissables
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0249
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblots de positionnement, dégagé, vissables – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – vissables, similaires à la norme DIN 6321
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.