22690.0636 - Cimblots d'appui
réglables

Les cimblots d’appui réglables en hauteur avec surface d’appui trempée par induction peuvent être utilisés comme appui de protection et butée.

Cet article 22690.0636 - Cimblots d'appui réglables / surface d'appui striée (d: M16, l1 ±1,5: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui réglables (EH 22690.)

Ver­sion
cro­quis
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22690.0636
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 102 g
Cimblots d'appui

Matières

Cimblots d'appui

  • acier traité, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction

Écrou

  • acier traité, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22690.0636
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.