22630.0011 - Cimblots d'appui
DIN 6321

Les cimblots d’appui DIN 6321 (forme A) peuvent être utilisés comme appui de pièces, mais aussi comme butée et pied, par exemple.

La surface d'appui du cimblot d'appui n'a pas de point de centre.

Cet article 22630.0011 - Cimblots d'appui DIN 6321 / cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9 (d1 g6: 6 mm, l1 h9: 5 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sion
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0011
Documents
Cimblots d'appui
  • cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,8 g
Cimblots d'appui

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22630.0011
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.