Cim­blots d'ap­pui DIN 6321

EH 22630.

Les cimblots d’appui DIN 6321 (forme A) peuvent être utilisés comme appui de pièces, mais aussi comme butée et pied, par exemple.

La surface d'appui du cimblot d'appui n'a pas de point de centre.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0011
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0012
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0013
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0014
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots d'appui – DIN 6321
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.