Vis à embout laiton

EH 22760.

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Votre sélection a donné lieu à 52 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0120
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0122
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0124
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0126
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22760.0128
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0432
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0434
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0436
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0442
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0444
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0446
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0452
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0454
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0456
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0462
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0464
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0466
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0482
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0486
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0488
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0502
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0504
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0506
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0508
CAO
Documents
Vis
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis

Matières

Patin

  • laiton

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22760. Vis – à embout laiton
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.