Vis à embout laiton

EH 22760.

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Votre sélection a donné lieu à 52 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0032
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0034
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
22760.0036
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0040
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0042
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0044
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22760.0046
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0050
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0052
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0054
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Numéro d’article:
22760.0056
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0060
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0062
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0064
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22760.0066
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0080
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0082
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0086
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0088
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0100
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0102
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0104
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0106
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22760.0108
CAO
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis

Matières

Patin

  • laiton

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22760. Vis – à embout laiton
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.