Vis à bille sans tête, bille bloquée contre le retournement

EH 22700.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 70 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
22700.0682
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
22700.0684
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
22700.0686
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
  • Poids: 215 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0693
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0694
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0695
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0696
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0703
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0704
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0706
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0708
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0722
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0724
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0726
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0728
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0761
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0762
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0764
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0766
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0772
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0774
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0775
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0776
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
22700.0782
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – sans tête, bille bloquée contre le retournement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.