22120.0317 - Verrous d'indexage

Utilisables dans le but d'indexer.

Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.

Cet article 22120.0317 - Verrous d'indexage / sans revêtement plastique sur la poignée (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Ver­rous d'in­dexage (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans revêtement plastique sur la poignée
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Numéro d’article:
22120.0317
Documents
Verrous d'indexage
  • sans revêtement plastique sur la poignée – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 30,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 61 g
Verrous d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Embout

  • acier trempé

Verrou

  • acier de décolletage, bruni

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Fonctionnement

Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.0317
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.