En­tre­toise pour doigts d'indexage

EH 22120.

Cette entretoise permet d'adapter la longueur filetée des doigts d'indexage à la longueur souhaitée.

Votre sélection a donné lieu à 37 résultats

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0682
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0684
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0686
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0688
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0690
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0692
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0693
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0694
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0695
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0696
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0697
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0698
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,3 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M20
Numéro d’article:
22120.0699
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M20
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Entretoise

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Entretoise – pour doigts d'indexage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.