Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 37 résultats
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1/2
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 3 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,8 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M8
Autres détails
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 10 mm
Pour doigts d'indexage taille: M8
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/2/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/2/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2,7 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M10
Autres détails
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 12 mm
Pour doigts d'indexage taille: M10
Croquis pour exécution: 1/3
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 14 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 14 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 14 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 14 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 3/4
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 3/4
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M12
Autres détails
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 5 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M12
Croquis pour exécution: 3/4
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M16
Autres détails
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M16
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M16
Autres détails
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M16
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M16
Autres détails
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M16
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M16
Autres détails
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M16
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2 g
vers la vue d'article
Pour doigts d'indexage taille [mm]:
M16
Autres détails
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 17 mm
Pour doigts d'indexage taille: M16
Croquis pour exécution: 1
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 22120. Entretoise – pour doigts d'indexage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.