Doigts d'in­dexage version simple

EH 22120.

S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.

Version simple, faible encombrement.

Votre sélection a donné lieu à 30 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0723
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0724
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22120.0725
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0726
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0728
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0743
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0744
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22120.0745
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0746
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0748
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0763
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0764
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22120.0765
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0766
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0768
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0773
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0774
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22120.0775
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0776
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0778
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0783
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0784
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22120.0785
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 7 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0786
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Anneau de traction

  • inox 1.4310

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Bouton non démontable.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0704
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M8 mm
Numéro d’article:
22120.0705
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M10 mm
Numéro d’article:
22120.0706
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M12 mm
Numéro d’article:
22120.0708
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0714
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M8 mm
Numéro d’article:
22120.0715
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M10 mm
Numéro d’article:
22120.0716
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M12 mm
Numéro d’article:
22120.0718
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – version simple
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.