Doigts d'in­dexage mi­nia­tures inox

EH 22110.

Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines.

Performance dans les espaces réduits.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1150
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1152
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1154
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1156
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • inox 1.4308

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final.

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage miniatures – inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.