Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.
Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.
Cet article 22110.2104 - Doigts d'indexage compacts à bague six pans / avec bouton, rouge (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage compacts à bague six pans (EH 22110.)
Corps
Embout
Bouton
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage