Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 44 résultats
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 4 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4,5 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12,5 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 5 mm
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
l3 : 18 mm
l4 : 6 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
l3 : 18 mm
l4 : 6 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 23 mm
l1 : 48 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 48 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 25 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 26 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 65 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 9,5 N
Pression1) F2 : ~ 38 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 67 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
SW: 22 mm
Pression1) F1 : ~ 11,5 N
Pression1) F2 : ~ 40 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 125 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Autres détails
avec bouton, noir, acier
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78,5 mm
l3 : 38 mm
l4 : 12 mm
SW: 27 mm
Pression1) F1 : ~ 13 N
Pression1) F2 : ~ 54 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 219 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 4 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4,5 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12,5 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 5 mm
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
l3 : 18 mm
l4 : 6 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
l3 : 18 mm
l4 : 6 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 18 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 23 mm
l1 : 48 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 48 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 25 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 26 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 65 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 58 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 9,5 N
Pression1) F2 : ~ 38 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 67 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
SW: 22 mm
Pression1) F1 : ~ 11,5 N
Pression1) F2 : ~ 40 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 125 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Autres détails
avec bouton, noir, inox
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78,5 mm
l3 : 38 mm
l4 : 12 mm
SW: 27 mm
Pression1) F1 : ~ 13 N
Pression1) F2 : ~ 54 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 219 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, rouge, acier
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 4 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4,5 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Autres détails
avec bouton, rouge, acier
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 35 mm
l3 : 16 mm
l4 : 5 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12,5 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
acier trempé
inox 1.4305, nickelé
Bouton
thermoplastique PA 6, noir, mat
thermoplastique PA 6, rouge, mat
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0114
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M8 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Poids: 2,7 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0115
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0514
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M8 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Poids: 2,7 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22120.0122
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M24 x 2 mm
TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
Poids: 58 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22120.0522
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M24 x 2 mm
TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
Poids: 58 g
Assemblage
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).
Fonctionnement
Le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage compacts – à bague six pans et blocage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.