22110.0826 - Doigts d'indexage compacts
à bague six pans, avec poignée en T

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Facilité de préhension pour une manipulation avec des gants ou lorsque des forces de déblocage plus importantes sont nécessaires.

Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Cet article 22110.0826 - Doigts d'indexage compacts à bague six pans, avec poignée en T / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage com­pacts à bague six pans, avec poignée en T (EH 22110.)

Ma­tières
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22110.0826
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • acier
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
Doigts d'indexage compacts
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g

Matières

Corps

  • acier bruni

Embout

  • acier trempé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22110.0826
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.