Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
Le doigt d’indexage avec capteur permet de déterminer la position d’arrêt de l’embout. Le capteur commute dès qu’il atteint 2/3 de la course d’arrêt l2. En plus du signal électronique, l’état de commutation est indiqué par une LED directement sur le capteur.
Cet article 22123.0106 - Doigts d'indexage avec capteur / avec bouton, avec blocage (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage avec capteur (EH 22123.)
Corps
Embout
Bouton
Câble
Aimant
Capteur
Contre-écrou
Bouton non démontable.
Le capteur et le clip de capteur peuvent être montés avec la clé Allen fournie. Le sens de branchement du câble du capteur peut être déterminé individuellement.
Remarque :
Pour éviter les interférences, le doigt d’indexage ne doit être soumis à aucun champ magnétique.
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage