22122.0320 - Doigts d'indexage
avec bouton de blocage rapide

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Cet article 22122.0320 - Doigts d'indexage avec bouton de blocage rapide / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage avec bouton de blocage rapide (EH 22122.)

Ma­tières
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22122.0320
Documents
Doigts d'indexage
  • inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 78 g
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bouton-poussoir

  • thermoplastique (POM), rouge

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, gris-noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Fonctionnement

Tirer sur le bouton pour rétracter et bloquer l’embout. Le bouton-poussoir rouge saillant indique la position de blocage (embout rétracté). Appuyer sur le bouton-poussoir rouge pour ramener l’embout dans la position de verrouillage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22122.0320
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.