Doigts d'in­dexage avec anneau de traction

EH 22120.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 32 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22120.1440
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Course s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22120.1442
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Course s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.1444
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.1446
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1448
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1450
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1452
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1454
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • acier bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Anneau de traction

  • inox 1.4310
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10
Numéro d’article:
22120.0706
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12
Numéro d’article:
22120.0708
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M16 mm
Numéro d’article:
22120.0710
CAO
contre écrous ISO 4035
  • contre écrous ISO 4035, acier
  • contre écrous ISO 4035, acier
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10
Numéro d’article:
22120.0716
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12
Numéro d’article:
22120.0718
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M16 mm
Numéro d’article:
22120.0720
CAO
contre écrous ISO 4035
  • contre écrous ISO 4035, inox
  • contre écrous ISO 4035, inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox

Assemblage

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Fonctionnement

Pour le modèle avec blocage, tournez l'anneau de 90 ° et bloquez le dans l'encoche après après avoir rentré complètement l'embout, (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – avec anneau de traction
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.