Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.
Cet article 22120.1046 - Doigts d'indexage à bague six pans, inox A4 / avec bouton en thermoplastique (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage à bague six pans, inox A4 (EH 22120.)
Corps
Embout
Bouton
Contre-écrou
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage