Utilisée comme aide de montage. Permet un élargissement du champ d'applications des verrous d'indexage.
Ces brides de fixation peuvent également être utilisées pour les doigts d'indexage de tailles 6, 8 et 10.
Cet article 22120.0552 - Brides de fixation pour doigts et verrous d'indexage / trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage (d1: M20 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Brides de fixation pour doigts et verrous d'indexage (EH 22120.)
Goujon fileté
Corps
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage