Utilisée comme aide de montage. Permet un élargissement du champ d'applications des verrous d'indexage.
Ces brides de fixation peuvent également être utilisées pour les doigts d'indexage de tailles 6, 8 et 10.
Cet article 22120.0345 - Brides de fixation pour doigts et verrous d'indexage / trou de fixation parallèle au doigt ou verrou d'indexage (d1: M12 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Brides de fixation pour doigts et verrous d'indexage (EH 22120.)
Goujon fileté
Corps
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage