22741.0136 - Cimblots oscillants
réglables, avec remise en position automatique

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Cet article 22741.0136 - Cimblots oscillants réglables, avec remise en position automatique / à bille tronquée, surface d'appui plane (d1: M24) est une variante du groupe d’articles Cim­blots os­cil­lants réglables, avec remise en position automatique (EH 22741.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0136
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 466 g
Cimblots oscillants

Matières

Élément ressort

  • thermoplastique PUR

Bille

  • inox 1.3541, nickelé

Corps

  • inox 1.4057, traité

Écrou

  • inox

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22741.0136
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.