Cim­blots os­cil­lants réglables, avec remise en position automatique

EH 22741.

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Votre sélection a donné lieu à 21 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0013
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0016
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22741.0017
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22741.0024
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0030
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0036
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 466 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22741.0046
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 1355 Nm
  • Poids: 885 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0113
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0116
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22741.0117
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22741.0124
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0130
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0136
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 466 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22741.0146
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 1355 Nm
  • Poids: 885 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0313
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
22741.0316
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22741.0317
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22741.0324
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0330
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 278 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22741.0336
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 466 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22741.0346
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 1355 Nm
  • Poids: 915 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants

Matières

Élément ressort

  • thermoplastique PUR

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel
  • inox 1.3541, nickelé

Corps

  • acier traité, phosphaté
  • inox 1.4057, traité

Écrou

  • acier bruni (ISO 4035)
  • inox

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22741. Cimblots oscillants – réglables, avec remise en position automatique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.