22730.0379 - Cimblots oscillants
avec insert carbure, striés

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.

Cet article 22730.0379 - Cimblots oscillants avec insert carbure, striés / avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée (d1: 20 mm, d2: M10) est une variante du groupe d’articles Cim­blots os­cil­lants avec insert carbure, striés (EH 22730.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0379
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 50 g
Cimblots oscillants

Matières

Bille

  • carbure, strié, nickelé

Corps

  • acier traité, phosphaté

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22730.0379
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.