Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 16 résultats
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 49 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 186 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 633 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 664 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 49 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 186 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 633 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 664 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
Corps
acier traité, phosphaté
inox 1.4057, traité
Notes
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Fiche technique EH 22730. Cimblots oscillants – avec insert carbure, striés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.