Utilisation dans la construction de dispositifs comme contrôle de positionnement pour les pièces brutes (modèle bille aplatie, surface d’appui striée) ou les pièces préusinées (bille aplatie, surface d’appui plane).
La précision de réponse est de l’ordre de 0,015 à 0,075 mm selon la surface de la pièce pour le modèle à bille aplatie et surface d’appui plane ou constamment de 0,005 mm pour le modèle à bille aplatie et surface d’appui striée (pour une pression de service de 2,5 bars).
Le contrôle de l’installation se fait par le refoulement d’air comprimé et s’affiche sur l’unité de surveillance (réf. art. 22800.0701).
Cet article 22800.0320 - Butées-appuis de contrôle présence pièce oscillantes, pneumatiques / à bille tronquée, surface d'appui plane () est une variante du groupe d’articles Butées-appuis de contrôle présence pièce oscillantes, pneumatiques (EH 22800.)
Bille
Corps
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage