Bu­tées-ap­puis de contrôle pré­sence pièce oscillantes, pneumatiques

EH 22800.

Utilisation dans la construction de dispositifs comme contrôle de positionnement pour les pièces brutes (modèle bille aplatie, surface d’appui striée) ou les pièces préusinées (bille aplatie, surface d’appui plane).

La précision de réponse est de l’ordre de 0,015 à 0,075 mm selon la surface de la pièce pour le modèle à bille aplatie et surface d’appui plane ou constamment de 0,005 mm pour le modèle à bille aplatie et surface d’appui striée (pour une pression de service de 2,5 bars).

Le contrôle de l’installation se fait par le refoulement d’air comprimé et s’affiche sur l’unité de surveillance (réf. art. 22800.0701).

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22800.0220
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • à bille tronquée, surface d'appui striée
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Butées-appuis de contrôle présence pièce
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22800.0320
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • à bille tronquée, surface d'appui plane
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Butées-appuis de contrôle présence pièce

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Corps

  • acier traité, phosphaté

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22800. Butées-appuis de contrôle présence pièce – oscillantes, pneumatiques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.