Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à l’anneau de levage, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.
Cet article 22352.1012 - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes / (d1: M12, l1: 17 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes (EH 22352.)
Axe
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Manilles
Ressort
Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.