Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés
 IM0017471 Foto Banner

Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés

Dispositif de levage

Les broches de levage sont des dispositifs de levage robustes, rapides et faciles à utiliser pour lever et transporter des charges manuellement ou à l’aide d’une grue. Le dispositif de levage est contrôlé TÜV et résiste à la corrosion et aux intempéries.

Broches de levage à bille

Les broches de levage à bille sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile ou poignée. Les broches de levage à bille sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Des trous H11 suffisent pour son utilisation.

Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :

  • Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
  • À manille mobile/poignée (pour lever et porter à la main)

Force portante jusqu’à 1 000 kg

Accessoires proposés

  • Douilles de fixation
  • Douilles de fixation, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants)
  • Douilles de fixation avec joint d’étanchéité, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants, aussi avec joint d’étanchéité pour empêcher les liquides et les saletés de pénétrer)

Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.

Broches de levage pour trous taraudés

Les broches de levage pour trous taraudés sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile. Les broches de levage pour trous taraudés sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Pour être utilisé, le dispositif de levage est inséré dans un filetage existant.

Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :

  • Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
  • À manille mobile
  • Force portante jusqu’à 2 000 kg

Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.