22352.0008 - Broches de levage pour trous taraudés
autobloquantes

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage  dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à l’anneau de levage, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.

Cet article 22352.0008 - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes / (d1: M8, l1: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés autobloquantes (EH 22352.)

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Numéro d’article:
22352.0008
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 274 g
Broches de levage pour trous taraudés

Matières

Axe

  • acier traité, phosphatation manganèse

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Manilles

  • acier traité, phosphatation manganèse

Ressort

  • inox

Assemblage

Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage:

  1. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  2. Insérer la broche de levage pour trous taraudés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
  4. Finir de visser la broche de levage pour trous taraudés à la main pour mettre entièrement l’épaulement en appui sur la surface de contact
  5. Assurez vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche de levage
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche de levage pour trous taraudés
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22352.0008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
 Guide d'utilisation pour broches de levage pour trous taraudés (EH 22352.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original operating instructions threaded lifting pins
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Tableau des contraintes pour les broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.