2B353.1020 - Broches de levage pour trous taraudés
autobloquante, avec manille basculante/tournante - INCH

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile tournante sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à l’anneau de levage, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser. Durant le levage, la manille tournante s’oriente toujours dans la direction de traction sans que l’axe ne tourne dans  le taraudage. Le dispositif de levage ne se dévissera donc pas, et la pièce peut être soulevée sans risque.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.

Cet article 2B353.1020 - Broches de levage pour trous taraudés autobloquante, avec manille basculante/tournante - INCH / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 in) est une variante du groupe d’articles Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés autobloquante, avec manille basculante/tournante - INCH (EH 2B353.)

Ma­tières
d1
l1 [in]
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [lbf]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1:
3/4-10
l1 [in]:
0,866 in
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Numéro d’article:
2B353.1020
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 in
  • d2 +0,0028: 0,64 in
  • d3: 1,378 in
  • d4: 2,323 in
  • d5: 1,969 in
  • l2: 1,181 in
  • l3: 1,437 in
  • l4: 2,902 in
  • l5: 2,189 in
  • l6: 2,756 in
  • l7: 4,016 in
  • l8: 6,594 in
  • l9: 2,323 in
  • l10: 0,669 in
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Taraudage  : 3/4-10
  • "plage de température de fonctionnement": 482 °F
  • Couple de serrage max.: 2,21 lbf ft
  • Poids: 64,973 oz
Broches de levage pour trous taraudés

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Manilles

  • inox 1.4571

Ressort

  • inox

Notes

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Assemblage

Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage:

  1. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  2. Insérer la broche de levage pour trous taraudés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
  4. Finir de visser la broche de levage pour trous taraudés à la main pour mettre entièrement l’épaulement en appui sur la surface de contact
  5. Assurez vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche de levage
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche de levage pour trous taraudés
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B353.1020
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions des broches de levage pour trous taraudés, avec manille basculante/tournante - INCH (EH 2B353.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original operating instructions threaded lifting pins
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Tableau des contraintes pour les broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.