Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 24 résultats
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
35,9 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 96 g
Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
35,9 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 98 g
Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
35,9 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 101 g
Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
59,3 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 100 g
Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
59,3 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 180 g
Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
59,3 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 108 g
Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
85,4 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 184 g
Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
85,4 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 193 g
Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
85,4 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 206 g
Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
176,5 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 134 g
Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
176,5 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 150 g
Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
176,5 kN
Autres détails
acier traité
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 174 g
Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
36,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 96 g
Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
36,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 98 g
Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
3,3 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
36,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,8 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 3,3 kN
Poids: 101 g
Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
62,5 kN
Autres détails
inox
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 100 g
Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
62,5 kN
Autres détails
inox
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 180 g
Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,9 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
62,5 kN
Autres détails
inox
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 4,2 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,9 kN
Poids: 108 g
Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
86,8 kN
Autres détails
inox
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 184 g
Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
86,8 kN
Autres détails
inox
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 193 g
Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,6 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
86,8 kN
Autres détails
inox
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3,7 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,6 kN
Poids: 206 g
Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
179,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 134 g
Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
179,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 150 g
Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Couple de serrage déterminé ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de serrage ~2) [kN]:
2,2 kN
Résistance double cisaillement3) min. [kN]:
179,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Force de serrage max.: 3 kN
Couple de serrage déterminé ~1) : 3,5 Nm
Force de serrage ~2) : 2,2 kN
Poids: 174 g
Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Matières
Axe
acier traité, phosphatation manganèse
inox 1.4542, trempé par précipitation
Poignée
thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005
Bouton-poussoir
aluminium, anodisé orange
Éléments filetés
inox 1.4542, trempé par précipitation
Palier axial
acier, nitruré, bruni
inox
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les petits filetages, du fait de leur forme, ont une force de serrage supérieure.
Assemblage
Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Montage :
Appuyer sur le bouton
Insérer la broche à segments filetés
Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé
Démontage :
Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
Sortir la broche à segments filetés
Relâcher le bouton de déverrouillage
Fonctionnement
Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.
Fiche technique EH 22356. Broches à segments filetés – autobloquantes, à palier axial
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.
Autres produits
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.