22400.0916 - Douille de fixation
pour broches à billes et axes de fixation

Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) est adaptée pour les applications qui nécessitent un montage affleurant.

Les douilles d'adaptation assurent un montage rapide et plus sûr des broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. et des axes de fixation EH 22400.

Centrage optimisé grâce à la collerette de précision (p. ex. fixation rapide de plaques et composants)

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion et à l'abrasion.

Cet article 22400.0916 - Douille de fixation pour broches à billes et axes de fixation / hexagonal (d1 H11: 16 mm, d2: M30) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixa­tion pour broches à billes et axes de fixation (EH 22400.)

Ver­sion
cro­quis
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
hexagonal
cro­quis:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Numéro d’article:
22400.0916
Documents
Douille de fixation
  • hexagonal – croquis 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 124 g
Douille de fixation

Matières

  • inox 1.4305

Assemblage

Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) peut être installé via l'outil de montage approprié, ou encore par l'intermédiaire d'une clé sur le six pans.

Montage simple et sécurisé. Se montent dans différents matériaux. Utilisables pour pièces à parois fines. Bonne tenue à l'usure.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22400.0916
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.