Douilles de fixa­tion pour broches à billes et axes de fixation

EH 22400.

Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) est adaptée pour les applications qui nécessitent un montage affleurant.

Les douilles d'adaptation assurent un montage rapide et plus sûr des broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. et des axes de fixation EH 22400.

Centrage optimisé grâce à la collerette de précision (p. ex. fixation rapide de plaques et composants)

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion et à l'abrasion.

Votre sélection a donné lieu à 11 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec six pans creux
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22400.0905
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec six pans creux – croquis 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 6 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec six pans creux
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22400.0906
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec six pans creux – croquis 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9,4 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,6 mm
  • l6: 8,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec six pans creux
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22400.0908
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec six pans creux – croquis 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • d3 h9: 22 mm
  • d4: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 7,3 mm
  • l6: 11,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec six pans creux
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22400.0910
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec six pans creux – croquis 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 12,5 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 13,5 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 8,9 mm
  • l6: 14,1 mm
  • SW: 10 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec six pans creux
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Numéro d’article:
22400.0912
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec six pans creux – croquis 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • SW: 12 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec trous de serrage
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Numéro d’article:
22400.0925
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec trous de serrage – croquis 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec trous de serrage
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Numéro d’article:
22400.0926
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec trous de serrage – croquis 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Poids: 364 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec trous de serrage
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Numéro d’article:
22400.0927
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec trous de serrage – croquis 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • Poids: 350 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
hexagonal
cro­quis:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Numéro d’article:
22400.0916
CAO
Documents
Douille de fixation
  • hexagonal – croquis 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
hexagonal
cro­quis:
3
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Numéro d’article:
22400.0920
CAO
Documents
Douille de fixation
  • hexagonal – croquis 3
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 45 mm
  • d4: 25,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 7,7 mm
  • l6: 19,3 mm
  • SW: 30 mm
  • Poids: 208 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
hexagonal
cro­quis:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Numéro d’article:
22400.0924
CAO
Documents
Douille de fixation
  • hexagonal – croquis 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 350 g
vers la vue d'article
Douille de fixation

Matières

  • inox 1.4305
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
clé de vissage réglable, avec compensation
: clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Numéro d’article:
22350.1991
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 309 g
Produit:
clé à ergots
clé à ergots
: clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
Numéro d’article:
22350.1998
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
  • Écart ergot ±0,1: 30 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 243 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
-
Utilisable pour taille d1: 25 mm
Numéro d’article:
22350.1999
outil de montage
  • clé à ergots
  • Croquis pour exécution: 2

Assemblage

Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) peut être installé via l'outil de montage approprié, ou encore par l'intermédiaire d'une clé sur le six pans.

Montage simple et sécurisé. Se montent dans différents matériaux. Utilisables pour pièces à parois fines. Bonne tenue à l'usure.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22400. Douilles de fixation – pour broches à billes et axes de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.