Utilisation pour des tôles fines, par exemple dans la construction automobile, la construction de boîtiers, la réalisation de conteneurs mais également dans l'industrie aéronautique.
Les douilles d'adaptation assurent un montage rapide et plus sûr des broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. et des axes de fixation EH 22400.
La surface de contact assure une répartition optimale de la force sur les composants à parois fines.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion et à l'abrasion.
Cet article 22400.0308 - Douille de fixation avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation / avec flasque ovale (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixation avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation (EH 22400.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage