Douilles de fixa­tion avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation

EH 22400.

Utilisation pour des tôles fines, par exemple dans la construction automobile, la construction de boîtiers, la réalisation de conteneurs mais également dans l'industrie aéronautique.

Les douilles d'adaptation assurent un montage rapide et plus sûr des broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. et des axes de fixation EH 22400.

La surface de contact assure une répartition optimale de la force sur les composants à parois fines.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion et à l'abrasion.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22400.0305
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22400.0306
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22400.0308
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
22400.0310
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
22400.0312
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque ovale
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22400.0316
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque ovale – croquis 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22400.0405
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22400.0406
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22400.0408
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
22400.0410
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
22400.0412
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
Ver­sion:
avec flasque cylindrique
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22400.0416
CAO
Documents
Douille de fixation
  • avec flasque cylindrique – croquis 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Douille de fixation

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22400. Douilles de fixation – avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.