Broches à billes de liai­son autobloquantes, avec manille, version compacte

EH 22330.

Les pièces peuvent être connectées rapidement et facilement grâce aux douilles de fixation.

Les douilles sont réalisées en acier inoxydable. Deux versions sont disponibles pour un montage dans le bois (croquis 2 et 4) et une version pour un montage dans le plastique (croquis 3). Les deux douilles du croquis 2 et 3 permettent un verrouillage à 4x90 °. La douille du croquis 4 permet une rotation de 360 ° dans l'état verrouillé. Il existe une variante non revêtue disponible en plus de la version standard noire.

Puisque cet élément doit être robuste, il est fabriqué dans un acier inoxydable. L'attache à bandoulière est sans maintenance, silencieuse et sécurisée contre la perte.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
cro­quis
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
Broches à billes de liaison
cro­quis:
1
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22330.0402
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • Broches à billes de liaison – croquis 1
  • Diamètre nominal d1: 6 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 6,9 mm
  • l3: 25,1 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 6,2 mm
  • l6: 8,8 mm
  • l7: 8,1 mm
  • Charge admissible max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison
Ver­sion:
douille, pour bois, verrouillable 
cro­quis:
2
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
22330.0405
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • douille, pour bois, verrouillable  – croquis 2
  • Diamètre nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 8,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Alésage de positionnement D1: 8,3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison
Ver­sion:
douille, pour plastique, verrouillable 
cro­quis:
3
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
22330.0407
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • douille, pour plastique, verrouillable  – croquis 3
  • Diamètre nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 10 mm
  • d4: 8,2 mm
  • l3: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement D1 1): 8,3 mm
  • l4: 8,2 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison
Ver­sion:
douille, pour bois, tournante
cro­quis:
4
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
22330.0409
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • douille, pour bois, tournante – croquis 4
  • Diamètre nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 9,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Alésage de positionnement D1: 9,1 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison
Ver­sion:
douille avec anneau, verrouillable 
cro­quis:
5
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22330.1405
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • douille avec anneau, verrouillable  – croquis 5
  • Diamètre nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Charge admissible max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison
Ver­sion:
douille avec anneau, tournante
cro­quis:
6
Dia­mètre no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
22330.1409
CAO
Documents
Broches à billes de liaison
  • douille avec anneau, tournante – croquis 6
  • Diamètre nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Charge admissible max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Broches à billes de liaison

Matières

Axe

  • inox 1.4542

Manille

  • inox

Bille

  • inox

Ressort

  • inox

Douille de fixation

  • inox 1.4305

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Montage dans le bois (croquis 2 et croquis 4)

  1. Montage dans l'alésage correspondant et pré-perçage suivant spécifications
  2. L'utilisation de colle pour garantir le montage est recommandée
  3. Enfoncer la douille
  4. Fixer la douille avec une vis
  5. Montage dans l'alésage correspondant suivant spécifications
  6. Visser la douille

Notes : Le diamètre (D2) pour le pré-perçage dépend de la vis utilisée.

Notes : Le diamètre à réaliser pour l'alésage correspondant dépend de la dureté du plastique.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22330. Broches à billes de liaison – autobloquantes, avec manille, version compacte
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.