En­tre­toises pour bouchons d'étanchéité Expander®

EH 22880.

Utilisables pour la mise en place des bouchons d'étanchéité Expander® à tirant long.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22880.0424
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22880.0425
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22880.0426
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
22880.0427
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22880.0428
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • Poids: 7,2 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
22880.0429
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Entretoises
d1 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22880.0430
CAO
Documents
Entretoises
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Entretoises

Matières

Corps

  • acier de cémentation, cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22880. Entretoises – pour bouchons d'étanchéité Expander
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.