Billes por­teuses vissables, palier lisse

EH 22752.

Pour positionner et orienter des pièces.

La bille roule durablement sur le palier lisse et la surface de ma pièce est préservée.

La capacité de charge diminue de façon linéaire à des températures > 20 °C. (Exemple : à 90 °C, la capacité de charge est de 60 % max.).

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Dia­mètre de bille [mm]
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
2,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
172 N
Numéro d’article:
22752.0061
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 172 N
  • Couple de serrage max.: 0,11 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
2,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
172 N
Numéro d’article:
22752.0064
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 172 N
  • Couple de serrage max.: 0,11 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
3,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
336 N
Numéro d’article:
22752.0081
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 336 N
  • Couple de serrage max.: 0,28 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
3,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
336 N
Numéro d’article:
22752.0084
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 336 N
  • Couple de serrage max.: 0,28 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
4,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
556 N
Numéro d’article:
22752.0101
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge statique de base C0: 556 N
  • Couple de serrage max.: 0,58 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
4,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
556 N
Numéro d’article:
22752.0104
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge statique de base C0: 556 N
  • Couple de serrage max.: 0,58 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
6,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1161 N
Numéro d’article:
22752.0121
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge statique de base C0: 1161 N
  • Couple de serrage max.: 1,44 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
6,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1161 N
Numéro d’article:
22752.0124
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diamètre de bille: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge statique de base C0: 1161 N
  • Couple de serrage max.: 1,44 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1986 N
Numéro d’article:
22752.0161
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge statique de base C0: 1986 N
  • Couple de serrage max.: 3,21 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1986 N
Numéro d’article:
22752.0166
CAO
Documents
Billes porteuses
  • acier de decolletage
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge statique de base C0: 1986 N
  • Couple de serrage max.: 3,21 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
2,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
172 N
Numéro d’article:
22752.0561
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 172 N
  • Couple de serrage max.: 0,11 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
2,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
172 N
Numéro d’article:
22752.0564
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 172 N
  • Couple de serrage max.: 0,11 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
3,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
336 N
Numéro d’article:
22752.0581
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 336 N
  • Couple de serrage max.: 0,28 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
3,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
336 N
Numéro d’article:
22752.0584
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge statique de base C0: 336 N
  • Couple de serrage max.: 0,28 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
4,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
556 N
Numéro d’article:
22752.0601
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge statique de base C0: 556 N
  • Couple de serrage max.: 0,58 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
4,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
556 N
Numéro d’article:
22752.0604
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge statique de base C0: 556 N
  • Couple de serrage max.: 0,58 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
6,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1161 N
Numéro d’article:
22752.0621
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge statique de base C0: 1161 N
  • Couple de serrage max.: 1,44 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
6,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1161 N
Numéro d’article:
22752.0624
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diamètre de bille: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge statique de base C0: 1161 N
  • Couple de serrage max.: 1,44 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1986 N
Numéro d’article:
22752.0661
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge statique de base C0: 1986 N
  • Couple de serrage max.: 3,21 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8,5 mm
Char­ge s­ta­ti­que ­de ­base C0 [N]:
1986 N
Numéro d’article:
22752.0666
CAO
Documents
Billes porteuses
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge statique de base C0: 1986 N
  • Couple de serrage max.: 3,21 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -50 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Billes porteuses

Matières

Pallier

  • plastique

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22752. Billes porteuses – vissables, palier lisse
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.