EH 22750.
L'utilisation de bagues de tolérance avec billes porteuses à carter en tôle d'acier permet d'obtenir une plage de tolérance plus importante entre les pièces à assembler.
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.