Ron­delles DIN 6340 traitées

EH 23060.

Les rondelles trempées (rondelles de support) sont conçues selon la norme DIN 6340.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pour vis [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Pour vis [mm]:
M8
Numéro d’article:
23060.0008
CAO
Documents
Rondelles
  • Système: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Pour vis: M8
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Pour vis [mm]:
M10
Numéro d’article:
23060.0010
CAO
Documents
Rondelles
  • Système: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Pour vis: M10
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
23060.0012
CAO
Documents
Rondelles
  • Système: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Pour vis: M12
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pour vis [mm]:
M16
Numéro d’article:
23060.0016
CAO
Documents
Rondelles
  • Système: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pour vis: M16
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Rondelles

Matières

  • acier traité, découpé, mise à plat mécaniquement, phosphaté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23060. Rondelles – DIN 6340 traitées
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.