23060.0016 - Rondelles
DIN 6340 traitées

Les rondelles trempées (rondelles de support) sont conçues selon la norme DIN 6340.

Cet article 23060.0016 - Rondelles DIN 6340 traitées / (d1: 17 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles DIN 6340 traitées (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pour vis [mm]:
M16
Numéro d’article:
23060.0016
Documents
Rondelles
  • Système: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pour vis: M16
  • Poids: 55 g
Rondelles

Matières

  • acier traité, découpé, mise à plat mécaniquement, phosphaté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23060.0016
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.