Mâ­choires de ser­rage stan­dard pour brides flottantes M 12

EH 23320.

Les mâchoires de serrage s'utilisent pour les brides flottantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 et 23320.0014.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Plage de ser­rage [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire standard inférieure
cro­quis:
1
Plage de ser­rage [mm]:
-
Numéro d’article:
23320.0050
CAO
Documents
Mâchoires de serrage standard
  • mâchoire standard inférieure – croquis 1
  • Système: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage standard
Ver­sion:
mâchoire standard supérieure
cro­quis:
2
Plage de ser­rage [mm]:
0 – 12 mm
Numéro d’article:
23320.0052
CAO
Documents
Mâchoires de serrage standard
  • mâchoire standard supérieure – croquis 2
  • Système: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Plage de serrage: 0 mm – 12 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage standard

Matières

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse

Assemblage

En cas d'utilisation de mors réalisés par le client, veiller à ce que les vis de fixation (M 8-12.9, 43 Nm) du mors supérieur soient vissées sur une profondeur de 10 mm dans le corps et pour le mors inférieur sur une profondeur de 9 mm dans le corps.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23320. Mâchoires de serrage standard – pour brides flottantes M 12
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.