Écrous en T rhombus

EH 23020.

Les écrous en T « losange » ne doivent pas être insérés dans la longueur, mais directement dans la rainure.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23020.0640
CAO
Documents
Écrous en T
  • Système: V70
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23020. Écrous en T – rhombus
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.