Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
Système: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
Système: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
Système: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
Système: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 149 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
Système: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
Système: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 37 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
Système: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
Système: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 149 g
vers la vue d'article
Matières
Élément ressort
Bille
acier à roulement, trempé, naturel
Corps
Notes
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Fiche technique EH 22731. Cimblots oscillants – avec remise en position automatique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.