Brides à nez

EH 23180.

Cette bride (tête de bridage) à nez est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23180.0209
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Système: V40
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23180.0211
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Système: V70
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23180.0213
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Système: V70/L12
  • Cote nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Poids: 488 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23180.0217
CAO
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Système: V70/L16
  • Cote nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Poids: 812 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23180. Brides – à nez
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.