Les appuis antivibratoires permettent des appuis supplémentaires aux points d'appuis fixes des montages d'usinage.
Les avantages sont :
Cet article 23220.0450 - Appuis antivibratoires / (b3: 25 mm, l1: 387 mm) est une variante du groupe d’articles Appuis antivibratoires (EH 23220.)
Poignée
Bride
La hauteur d'appui est ajustée grâce aux vis et boulons fixés dans le taraudage.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: