Sau­te­relles ho­ri­zon­tales avec embase verticale

EH 23330.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.

L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable.

Les vis de blocage, rapides à régler, sont liées au bras de serrage de façon imperdable.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
Vis de pres­sion [mm]
l1 [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]
Force de re­te­nue F2 [kN]
α

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
2
Vis de pres­sion [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
0,8 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1012
CAO
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 2
  • Vis de pression: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 5 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 31,5 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: 8 mm
  • h5 max.: 15 mm
  • h6: 23,5 mm – 25,5 mm
  • h7: 24,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,5 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Force de retenue F1: 0,8 kN
  • Force de retenue F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Sauterelles horizontales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
3
Vis de pres­sion [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
164 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1013
CAO
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 3
  • Vis de pression: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 5 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 21 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: 15 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • h6: 29,5 mm – 34 mm
  • h7: 34 mm
  • l1: 164 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Force de retenue F1: 1 kN
  • l8: 12,7 mm
  • Force de retenue F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Sauterelles horizontales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
Vis de pres­sion [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1,8 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1014
CAO
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • Vis de pression: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 6 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 27 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: 14,5 mm
  • h5 max.: 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Force de retenue F1: 1,8 kN
  • l8: 13 mm
  • Force de retenue F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Sauterelles horizontales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
5
Vis de pres­sion [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
2 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1015
CAO
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 5
  • Vis de pression: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 34 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 17,5 mm
  • h5 max.: 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Force de retenue F1: 2 kN
  • l8: 20,5 mm
  • Force de retenue F2: 3 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 726 g
vers la vue d'article
Sauterelles horizontales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
6
Vis de pres­sion [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
321 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1016
CAO
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 6
  • Vis de pression: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 35 mm
  • h1: 92,5 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 21,5 mm
  • h5 max.: 45 mm
  • h6: 57 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Force de retenue F1: 3 kN
  • Force de retenue F2: 5 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1132 g
vers la vue d'article
Sauterelles horizontales

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Vis de pression

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Capuchon de serrage

  • caoutchouc, noir

Références

Les vis de blocage de remplacement sont disponible dans notre boutique en ligne.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Vis de pression
Vis de pression
d2: M5 x 30 mm
Numéro d’article:
23330.9002
CAO
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M5 x 30 mm
  • Poids: 11 g
Produit:
Vis de pression
Vis de pression
d2: M6 x 35 mm
Numéro d’article:
23330.9003
CAO
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M6 x 35 mm
  • Poids: 16 g
Produit:
Vis de pression
Vis de pression
d2: M8 x 45 mm
Numéro d’article:
23330.9005
CAO
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M8 x 45 mm
  • Poids: 38 g
Produit:
Vis de pression
Vis de pression
d2: M8 x 65 mm
Numéro d’article:
23330.9006
CAO
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M8 x 65 mm
  • Poids: 57 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23330. Sauterelles horizontales – avec embase verticale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.